DDLS 548i 40.3 L H

Optyczna transmisja danych

Numer produktu: 50134433

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon
Seria DDLS 500
Wersja specjalna Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych
Eksploatacja równoległych osi świetlnych
Ogrzewanie
Zdalna diagnostyka przez serwer sieci Web
Zintegrowany laser poziomujący
Strefa robocza 100 ... 40.000 mm
Źródło światła Laser, Podczerwień
Częstotliwość transferu F3
Kąt rozproszenia wiązki 1 °
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Protokół przesyłowy CIPsafety
PROFINET PROFIsafe
Podporządkowane urządzenie sieciowe PROFINET
Rodzaj PROFINET, PROFIsafe over PROFINET
Funkcja Proces
Conformance Class B
Funkcjonalność Switch Brak
Prędkość transmisji 100 Mbit/s
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu POWER
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu BUS
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 100 mm x 156 mm x 99,5 mm
Materiał obudowy Metal
Masa netto 1.255 g
Rodzaj wskazania Graf słupkowy
LED
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Plik GSDML
przez Webbrowser
Temperatura otoczenia podczas pracy -35 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -35 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 65
Dopuszczenia c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy EN 1000-6-4
EN 61000-6-2
Procedura kontrolna szumów według normy EN 60068-2-64
Procedura kontrolna drgań według normy EN 60068-2-6
Procedura kontrolna wstrząsów według normy EN 60068-2-27
Numer taryfy celnej 84718000
ECLASS 5.1.4 19039001
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ECLASS 10.0 19170506
ECLASS 11.0 19170506
ECLASS 12.0 19170506
ECLASS 13.0 19170506
ECLASS 14.0 19170506
ECLASS 15.0 19170506
ECLASS 16.0 19170506
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
ETIM 7.0 EC000515
ETIM 8.0 EC000515
ETIM 9.0 EC000515
ETIM 10.0 EC000515
UNSPSC 26.08 43201544
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Plik GSDML - V 2.31 - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - Drilling Template - pdf
Karta danych - pdf
Karta danych - Installation Guide for Laser Pointer - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - PROFIBUS - pdf