DMU318-400.W3/4CK-M12

Ultradźwiękowy czujnik odległości

Numer produktu: 50136102

Na zapytanie
Icon Icon Icon
Seria 318
zawarty 2 szt. nakrętki montażowe M18
Wersja specjalna Praca w trybie Multiplex
Tryb synchronizacji
Częstotliwość ultradźwięków 300 kHz
Kierunek świecenia Zmiana kierunku o 90°
Kąt rozproszenia wiązki 8 °
Zakres pomiarowy 50 ... 400 mm
Rozdzielczość < 2 mm
Powtarzalność 0,5 %
Wielkość odniesienia, powtarzalność Wartość końcowa
Dryf temperaturowy 5 %
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwindukcyjna
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 7 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 50 mA
Histereza przełączania 1 %
Liczba wyjść analogowych 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rezystancja obciążenia 0 ... 500 Ω
Prąd 4 ... 20 mA
Rodzaj Prąd
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania Styk normalnie otwarty (NO)
Liczba wejść/wyjść do wyboru 1 Piece(s)
Częstotliwość przełączania 10 Hz
Czas reakcji 50 ms
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 18 mm x 88,3 mm
Rozmiar gwintu M18 x 1 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego Polibutylen (PBT)
Materiał aktywnej powierzchni Tworzywo sztuczne, Żywica epoksydowa wzmocniona włóknem szklanym
Materiał przetwornika ultradźwięków Piezoceramiczne (zawiera cyrkonian-tytanian ołowiu (PZT)
Masa netto 70 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 3 Piece(s)
Elementy sterujące Przyciski obsługowe
Funkcja elementu obsługowego Przełączanie zestyki rozwierne/styki normalnie otwarte
Ustawianie czułości
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ECLASS 16.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
UNSPSC 26.08 41111960
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf