DMU330-3500.3/4CK-M12

Ultradźwiękowy czujnik odległości

Numer produktu: 50136114

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria 330
zawarty 2 szt. nakrętki montażowe M30
Wersja specjalna Praca w trybie Multiplex
Tryb synchronizacji
Częstotliwość ultradźwięków 112 kHz
Kierunek świecenia na stronie przedniej
Kąt rozproszenia wiązki 7 °
Zakres pomiarowy 250 ... 3.500 mm
Rozdzielczość 5 mm
Dokładność 1 %
Wielkość odniesienia dokładność Wartość końcowa
Powtarzalność 0,5 %
Wielkość odniesienia, powtarzalność Wartość końcowa
Dryf temperaturowy 8 %
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwindukcyjna
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 12 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 5 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 50 mA
Histereza przełączania 1 %
Liczba wyjść analogowych 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rezystancja obciążenia 0 ... 500 Ω
Prąd 4 ... 20 mA
Rodzaj Prąd
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania Styk normalnie otwarty (NO)
Liczba wejść/wyjść do wyboru 1 Piece(s)
Funkcja Unikanie wzajemnego wpływu
Częstotliwość przełączania 2 Hz
Czas reakcji 250 ms
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 30 mm x 98,8 mm
Rozmiar gwintu M30 x 1,5 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego Polibutylen (PBT)
Materiał aktywnej powierzchni Tworzywo sztuczne, Żywica epoksydowa wzmocniona włóknem szklanym
Materiał przetwornika ultradźwięków Piezoceramiczne (zawiera cyrkonian-tytanian ołowiu (PZT)
Masa netto 140 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 3 Piece(s)
Elementy sterujące Przyciski obsługowe
Funkcja elementu obsługowego Przełączanie zestyki rozwierne/styki normalnie otwarte
Reset do ustawień fabrycznych
Ustawienie wyjść przełączających/charakterystyki wyjść
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ECLASS 16.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
UNSPSC 26.08 41111960
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf