DMU418B-400.X3/LTV-M12

Ultradźwiękowy czujnik odległości

Numer produktu: 50124261

Czas dostawy ok. 21 dni roboczych
Icon Icon Icon
Seria 418B
zawarty 2 szt. nakrętki montażowe M18
Wersja specjalna Praca w trybie Multiplex
Tryb synchronizacji
Częstotliwość ultradźwięków 310 kHz
Kierunek świecenia na stronie przedniej
Kąt rozproszenia wiązki 9 °
Zakres pomiarowy 25 ... 400 mm
Rozdzielczość 0,1 ... 0,5 mm
Dokładność -0,5 ... 0,5 %
Wielkość odniesienia dokładność Wartość końcowa
Powtarzalność 0,15 %
Wielkość odniesienia, powtarzalność Wartość końcowa
Dryf temperaturowy 1,5 %
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwindukcyjna
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 15 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 30 ... 50 mA
Histereza przełączania 5 mm
Liczba wyjść analogowych 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rezystancja obciążenia 1.000 Ω
Rodzaj Napięcie
Prąd przełączający, maks. 150 mA
Napięcie przełączające low: ≤ 2,5 V
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania Styk normalnie zamknięty/styk normalnie otwarty
Liczba wejść/wyjść do wyboru 1 Piece(s)
Napięcie przełączające, wyjścia typ. UB / 0 V
Funkcja Wejście aktywujące
Wejście przyuczania
dowolnie konfigurowalny
Częstotliwość przełączania 7 Hz
Czas reakcji 71 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM2
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametyp 2.5
Specyfikacja V1.1
Device ID 0x000C00
SIO-Mode support Tak
Dane procesowe IN 2 bajty
Funkcja Interfejs danych
Sygnał IN
Sygnał OUT
Wejście Sync/interfejs konfiguracyjny
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 18 mm x 90 mm
Rozmiar gwintu M18 x 1 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Mosiądz niklowany
Materiał przetwornika ultradźwięków Piezoceramiczne (zawiera cyrkonian-tytanian ołowiu (PZT)
Masa netto 50 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Przyciski obsługowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 85 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 68
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ECLASS 16.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
UNSPSC 26.08 41111960
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
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Karta danych - pdf
Karta danych - IO-Link Interface - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf