DTKS 30x50

Reflektor

Numer produktu: 50136770

Dostępność od ręki

Icon
Przeznaczony dla PRK5.R3
Zasięg roboczy 0,1 ... 0,3 m
Konstrukcja prostokątny
Niezależnie od kierunku Nie
Wielkość przełącznika trójbiegunowego 2,3 mm
Szerokość wymiaru montażowego 34 mm
Wysokość wymiaru montażowego 75 mm
Grubość wymiaru montażowego 7 mm
Wysokość powierzchni refleksyjnej 42,5 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej 25,9 mm
Materiał reflektora Tworzywo sztuczne
Materiał nośnika Tworzywo sztuczne
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora PMMA
Struktura powierzchni aktywnej Triple
Masa netto 13,5 g
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przyklejany
Rodzaj reflektora Reflektor
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Numer taryfy celnej 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
Model 3D-CAD - zip