E4-V1-BZ1
Element kolumny sygnalizacyjnej
| Seria | E4 |
| Przeznaczony dla | Elementy kolumny sygnalizacyjnej serii E4 |
| Rodzaj sygnalizacji | akustyczny |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, 10 % |
| Pobór prądu, maks. | 39 mA, Prąd włączający: 7 A |
| Konstrukcja | cylindryczny |
| Wymiar (Ø x L) | 40 mm x 71 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 43 g |
| Rodzaj mocowania | System bagnetowy |
| Elementy sterujące | Przełączniki Dip |
| Funkcja elementu obsługowego | Wybór rodzaju dźwięku |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP 66 |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Rodzaj dźwięku | Dźwięk ciągły lub impulsowy |
| Ciśnienie akustyczne | 80 dB |
| Liczba dźwięków | 1 Piece(s) |
| Numer taryfy celnej | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371237 |
| ECLASS 8.0 | 27371237 |
| ECLASS 9.0 | 27371237 |
| ECLASS 10.0 | 27371237 |
| ECLASS 11.0 | 27371237 |
| ECLASS 12.0 | 27371237 |
| ECLASS 13.0 | 27371237 |
| ECLASS 14.0 | 27371237 |
| ECLASS 15.0 | 27371237 |
| ECLASS 16.0 | 27371237 |
| ETIM 5.0 | EC001261 |
| ETIM 6.0 | EC001261 |
| ETIM 7.0 | EC001261 |
| ETIM 8.0 | EC001261 |
| ETIM 9.0 | EC001261 |
| ETIM 10.0 | EC001261 |
| UNSPSC 26.08 | 32151500 |