E4-V1-DB-B
Element kolumny sygnalizacyjnej
| Seria | E4 |
| Przeznaczony dla | Elementy kolumny sygnalizacyjnej serii E4 |
| Rodzaj sygnalizacji | optyczny |
| Żywotność | > 100.000 h |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
| Pobór prądu, maks. | 32 mA |
| Konstrukcja | cylindryczny |
| Wymiar (Ø x L) | 40 mm x 62 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 45 g |
| Rodzaj mocowania | System bagnetowy |
| Rodzaj źródła światła | LED/24V |
| Obraz sygnału | Światło migające |
| Barwa kopuły | niebieski |
| Częstotliwość migania/błysku | 2 Hz |
| Kąt świecenia | 360° |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP 66 |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Numer taryfy celnej | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371220 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ECLASS 12.0 | 27371220 |
| ECLASS 13.0 | 27371220 |
| ECLASS 14.0 | 27371220 |
| ECLASS 15.0 | 27371220 |
| ECLASS 16.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |
| ETIM 8.0 | EC000232 |
| ETIM 9.0 | EC000232 |
| ETIM 10.0 | EC000232 |
| UNSPSC 26.08 | 32151503 |