E7-MP1-100

Element kolumny sygnalizacyjnej

Numer produktu: 50130440

Dostępność od ręki

Icon Icon
Seria E7
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Ze sprężyną naciągową
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 70 mm x 136 mm
Materiał obudowy Metal
Tworzywo sztuczne
Masa netto 224 g
Kolor obudowy czarny
Wersja elementu mocującego Montaż na nóżkach
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji przykręcany / poziomy
Moduły kopuły maks. 5 szt.
Uchwyt modułu jednostronny
Liczba pokryw końcowych 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 66
Numer taryfy celnej 85318070
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ECLASS 16.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
UNSPSC 26.08 32151500
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf