E7-MP1-400
Element kolumny sygnalizacyjnej
| Seria | E7 |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Rodzaj zacisku | Ze sprężyną naciągową |
| Konstrukcja | cylindryczny |
| Wymiar (Ø x L) | 70 mm x 436 mm |
| Materiał obudowy | Metal Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 360 g |
| Kolor obudowy | czarny |
| Wersja elementu mocującego | Montaż na nóżkach |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | przykręcany / poziomy |
| Moduły kopuły | maks. 5 szt. |
| Uchwyt modułu | jednostronny |
| Liczba pokryw końcowych | 1 Piece(s) |
| Stopień ochrony | IP 66 |
| Numer taryfy celnej | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
| ECLASS 8.0 | 27371234 |
| ECLASS 9.0 | 27371234 |
| ECLASS 10.0 | 27371234 |
| ECLASS 11.0 | 27371234 |
| ECLASS 12.0 | 27371234 |
| ECLASS 13.0 | 27371234 |
| ECLASS 14.0 | 27371234 |
| ECLASS 15.0 | 27371234 |
| ECLASS 16.0 | 27371234 |
| ETIM 5.0 | EC001259 |
| ETIM 6.0 | EC001259 |
| ETIM 7.0 | EC001259 |
| ETIM 8.0 | EC001259 |
| ETIM 9.0 | EC001259 |
| ETIM 10.0 | EC001259 |
| UNSPSC 26.08 | 32151500 |