E7-MW1

Element kolumny sygnalizacyjnej

Numer produktu: 50130437

Dostępność od ręki

Icon Icon
Seria E7
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Ze sprężyną naciągową
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 70 mm x 81 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 153 g
Kolor obudowy czarny
Wersja elementu mocującego Montaż za pomocą kątownika
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji przykręcany / pionowy
Moduły kopuły maks. 5 szt.
Uchwyt modułu jednostronny
Liczba pokryw końcowych 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 66
Numer taryfy celnej 85318070
ECLASS 5.1.4 27371235
ECLASS 8.0 27371235
ECLASS 9.0 27371232
ECLASS 10.0 27371235
ECLASS 11.0 27371235
ECLASS 12.0 27371235
ECLASS 13.0 27371235
ECLASS 14.0 27371235
ECLASS 15.0 27371235
ECLASS 16.0 27371235
ETIM 5.0 EC001154
ETIM 6.0 EC001154
ETIM 7.0 EC001154
ETIM 8.0 EC001154
ETIM 9.0 EC001154
ETIM 10.0 EC001154
UNSPSC 26.08 32151500
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf