E7-V1-BZ1

Element kolumny sygnalizacyjnej

Numer produktu: 50130435

Dostępność od ręki

Icon Icon
Seria E7
Przeznaczony dla Elementy kolumny sygnalizacyjnej serii E7
Rodzaj sygnalizacji akustyczny
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, 10 %
Pobór prądu, maks. 92 mA, Prąd włączający: 7 A
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 70 mm x 70 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 102 g
Rodzaj mocowania System bagnetowy
Elementy sterujące Przełączniki Dip
Funkcja elementu obsługowego Wybór rodzaju dźwięku
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 66, UL typ 4/4X/13
Dopuszczenia c UL US
Rodzaj dźwięku Dźwięk ciągły lub impulsowy
Ciśnienie akustyczne 100 dB
Liczba dźwięków 1 Piece(s)
Numer taryfy celnej 85318070
ECLASS 5.1.4 27371237
ECLASS 8.0 27371237
ECLASS 9.0 27371237
ECLASS 10.0 27371237
ECLASS 11.0 27371237
ECLASS 12.0 27371237
ECLASS 13.0 27371237
ECLASS 14.0 27371237
ECLASS 15.0 27371237
ECLASS 16.0 27371237
ETIM 5.0 EC001261
ETIM 6.0 EC001261
ETIM 7.0 EC001261
ETIM 8.0 EC001261
ETIM 9.0 EC001261
ETIM 10.0 EC001261
UNSPSC 26.08 32151500
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf