E7-V1-DB-B

Element kolumny sygnalizacyjnej

Numer produktu: 50130432

Dostępność od ręki

Icon Icon
Seria E7
Przeznaczony dla Elementy kolumny sygnalizacyjnej serii E7
Rodzaj sygnalizacji optyczny
Żywotność > 100.000 h
Napięcie zasilania UB 24 V, AC/DC, 10 %
Pobór prądu, maks. 58 mA
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 70 mm x 61 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 80 g
Rodzaj mocowania System bagnetowy
Rodzaj źródła światła LED/24V
Obraz sygnału Światło migające
Barwa kopuły niebieski
Częstotliwość migania/błysku 2 Hz
Kąt świecenia 360°
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 66, UL typ 4/4X/13
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ECLASS 12.0 27371220
ECLASS 13.0 27371220
ECLASS 14.0 27371220
ECLASS 15.0 27371220
ECLASS 16.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
ETIM 8.0 EC000232
ETIM 9.0 EC000232
ETIM 10.0 EC000232
UNSPSC 26.08 32151503
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf