EI30-P 058 BB

Informacje o serii enkoderów obrotowych

Numer produktu: 90000430

Na zapytanie
Bestellhinweis "
Kliknij przycisk „Poproś o ofertę”, aby zapytać o wybrany typ enkodera obrotowego.
"
Serie EI 058 BB
Grundprinzip inkrementalny
Funktionsprinzip optycznie interpolowany
Flanschdurchmesser Ø 58 mm
Flanschtyp Otwór nieprzelotowy
Vollwelle/Hohlwelle Wał pusty
Wellendurchmesser Ø 6 mm
Ø 6,35 mm [Ø 1/4"]
Ø 7 mm
Ø 8mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10 mm
Ø 12mm
Ø 15mm
Versorgungsspannung 4,75 ... 5,5 V DC
5 ... 30 V DC
10 ... 30 V DC
Ausgangsschaltung 1 Vss Sin/Cos
HTL
HTL, odwr.
TTL
TTL, kompatybilny z RS422, odwr.
Impulszahl 1000 I/U
2000 I/U
2500 I/U
4000 I/U
4096 I/U
5000 I/U
8000 I/U
8192 I/U
10000 I/U
10240 I/U
12500 I/U
16384 I/U
20000 I/U
20480 I/U
25000 I/U