EI30-P 100 HI

Informacje o serii enkoderów obrotowych

Numer produktu: 90000470

Na zapytanie
Bestellhinweis "
Kliknij przycisk „Poproś o ofertę”, aby zapytać o wybrany typ enkodera obrotowego.
"
Serie EI 100 HI
Grundprinzip inkrementalny
Funktionsprinzip optycznie interpolowany
Flanschdurchmesser Ø 100 mm
Flanschtyp Wał pusty izolowany
Vollwelle/Hohlwelle Wał pusty
Wellendurchmesser Ø 25,4 mm [Ø 1"]
Ø 25mm
Ø 30mm
Ø 32mm
Ø 38mm
Ø 40mm
Ø 42mm
Versorgungsspannung 4,75 ... 5,5 V DC
5 ... 30 V DC
10 ... 30 V DC
Ausgangsschaltung 1 Vss Sin/Cos
HTL
HTL, odwr.
TTL
TTL, kompatybilny z RS422, odwr.
Impulszahl 4096 I/U
8192 I/U
10240 I/U
16384 I/U
20480 I/U