EI30-P 100 HO
Informacje o serii enkoderów obrotowych
| Bestellhinweis | " Kliknij przycisk „Poproś o ofertę”, aby zapytać o wybrany typ enkodera obrotowego. " |
| Serie | EI 100 HO |
| Grundprinzip | inkrementalny |
| Funktionsprinzip | optycznie interpolowany |
| Flanschdurchmesser | Ø 100 mm |
| Flanschtyp | Wał pusty |
| Vollwelle/Hohlwelle | Wał pusty |
| Wellendurchmesser | Ø 25mm Ø 28mm Ø 30mm Ø 32mm Ø 38mm Ø 40mm Ø 42mm Ø 45mm |
| Versorgungsspannung | 4,75 ... 5,5 V DC 5 ... 30 V DC 10 ... 30 V DC |
| Ausgangsschaltung | 1 Vss Sin/Cos HTL HTL, odwr. TTL TTL, kompatybilny z RS422, odwr. |
| Impulszahl | 4096 I/U 8192 I/U 10240 I/U 16384 I/U 20480 I/U |