EI30-P 115 TM

Informacje o serii enkoderów obrotowych

Numer produktu: 90000410

Na zapytanie
Bestellhinweis "
Kliknij przycisk „Poproś o ofertę”, aby zapytać o wybrany typ enkodera obrotowego.
"
Serie EI 115 TM
Grundprinzip inkrementalny
Funktionsprinzip optycznie interpolowany
Flanschdurchmesser Ø 115 mm
Flanschtyp Kołnierz pod tachoprądnicę
Vollwelle/Hohlwelle Wał pełny
Wellendurchmesser Ø 11 mm
Versorgungsspannung 4,75 ... 5,5 V DC
5 ... 30 V DC
10 ... 30 V DC
Ausgangsschaltung 1 Vss Sin/Cos
HTL
HTL, odwr.
TTL
TTL, kompatybilny z RS422, odwr.
Impulszahl 1440 I/U
2880 I/U
3000 I/U
3600 I/U
4000 I/U
5760 I/U
6000 I/U
7200 I/U
7500 I/U
8000 I/U
9182 I/U
10000 I/U
10240 I/U
12000 I/U
12500 I/U
15000 I/U
16384 I/U
20000 I/U
20480 I/U
25000 I/U