ELC105T14-900

Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 72100009

Czas dostawy ok. 11 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria ELC150
Rodzaj urządzenia Nadajniki
zawarty 2 szt. wpusty przesuwne
Aplikacja Ochrona palców
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Rozdzielczość 14 mm
Wysokość pola ochronnego 900 mm
Zasięg 0,5 ... 3 m
Synchronizacja optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 940 nm
Średnia moc diody nadawania 50 µW
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa ryzyka LED Wolna grupa (według EN 62471:2008)
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przecizwarciowa
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Pobór prądu, maks. 50 mA
Funkcja Wejście sterujące redukcji zasięgów
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Interfejs maszynowy
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 300 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Przekrój żyły 0,2 mm²
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Dopuszczalny przekrój przewodu, typ. 0,25 mm²
Długość kabla przyłączeniowego, maks. 25 m
Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. 20 Ω
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 34,7 mm x 915 mm x 35,4 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Materiał pokryw końcowych Cynkowy odlew ciśnieniowy
Masa netto 1.310 g
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
Dopuszczenia KCs
TÜV Süd
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
Broszura produktów - ELC 100 - pdf
Broszura produktów - Safety at Leuze - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf
Certyfikat - KCs - pdf