EM-M 036 BB IO
Informacje o serii enkoderów obrotowych
| Informacja dotycząca zamówienia | Kliknij przycisk „Poproś o ofertę”, aby zapytać o wybrany typ enkodera obrotowego. |
| Seria | EM-M 036 BB |
| Podstawowa zasada działania | absolutny |
| Zasada działania | magnetyczny |
| Średnica kołnierza | Ø 36 mm |
| Typ kołnierza | Otwór nieprzelotowy |
| Wał pełny/wał pusty | Wał pusty |
| Średnica wału | Ø 6 mm Ø 6,35 mm [Ø 1/4"] |
| Napięcie zasilania | 18 ... 30 V DC |
| Układ wyjściowy | M12A05 M12R05 |
| Liczba impulsów | 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit |