EM-M 036 SY IO

Informacje o serii enkoderów obrotowych

Numer produktu: 91000240

Na zapytanie
Icon Icon
Informacja dotycząca zamówienia Kliknij przycisk „Poproś o ofertę”, aby zapytać o wybrany typ enkodera obrotowego.
Seria EM-M 036 SY
Podstawowa zasada działania absolutny
Zasada działania magnetyczny
Średnica kołnierza Ø 36 mm
Typ kołnierza Kołnierz pod serwomotor
Wał pełny/wał pusty Wał pełny
Średnica wału Ø 6 mm
Ø 6,35 mm [Ø 1/4"]
Ø 8mm
Napięcie zasilania 18 ... 30 V DC
Układ wyjściowy M12A05
M12R05
Liczba impulsów 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
Instrukcja obsługi - Encoder Connector Chart EI/ES/EM - pdf
Karta danych - pdf
Instrukcja montażu - Hollow Shaft Encoder EI - pdf
Instrukcja montażu - Shaft Encoder EI - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - UL - pdf