EM-M 058 BB IO

Informacje o serii enkoderów obrotowych

Numer produktu: 91000310

Na zapytanie
Icon Icon
Informacja dotycząca zamówienia Kliknij przycisk „Poproś o ofertę”, aby zapytać o wybrany typ enkodera obrotowego.
Seria EM-M 058 BB
Podstawowa zasada działania absolutny
Zasada działania magnetyczny
Średnica kołnierza Ø 58 mm
Typ kołnierza Otwór nieprzelotowy
Wał pełny/wał pusty Wał pusty
Średnica wału Ø 6 mm
Ø 6,35 mm [Ø 1/4"]
Ø 7 mm
Ø 8mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10 mm
Ø 12,7 mm [Ø 1/2"]
Ø 12mm
Ø 14mm
Ø 15mm
Napięcie zasilania 18 ... 30 V DC
Układ wyjściowy M12A05
M12R05
Liczba impulsów 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
Instrukcja obsługi - Encoder Connector Chart EI/ES/EM - pdf
Karta danych - pdf
Instrukcja montażu - Hollow Shaft Encoder EI - pdf
Instrukcja montażu - Shaft Encoder EI - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - UL - pdf