EM-M 058 BB SSI
Informacje o serii enkoderów obrotowych
| Informacja dotycząca zamówienia | Kliknij przycisk „Poproś o ofertę”, aby zapytać o wybrany typ enkodera obrotowego. |
| Seria | EM-M 058 BB |
| Podstawowa zasada działania | absolutny |
| Zasada działania | magnetyczny |
| Średnica kołnierza | Ø 58 mm |
| Typ kołnierza | Otwór nieprzelotowy |
| Wał pełny/wał pusty | Wał pusty |
| Średnica wału | Ø 6 mm Ø 6,35 mm [Ø 1/4"] Ø 7 mm Ø 8mm Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Ø 10 mm Ø 12mm Ø 14mm Ø 15mm |
| Napięcie zasilania | 4,75 ... 32 V DC |
| Układ wyjściowy | A-C M12A08S M12R08S R-C R-IPC |
| Liczba impulsów | 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit |