EM-M 058 SF SSI

Informacje o serii enkoderów obrotowych

Numer produktu: 91000230

Na zapytanie
Icon Icon
Informacja dotycząca zamówienia Kliknij przycisk „Poproś o ofertę”, aby zapytać o wybrany typ enkodera obrotowego.
Seria EM-M 058 SF
Podstawowa zasada działania absolutny
Zasada działania magnetyczny
Średnica kołnierza Ø 58 mm
Typ kołnierza Kołnierz zaciskowy
Wał pełny/wał pusty Wał pełny
Średnica wału Ø 10 mm
Napięcie zasilania 4,75 ... 32 V DC
Układ wyjściowy R-C
Liczba impulsów 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
Instrukcja obsługi - Encoder Connector Chart EI/ES/EM - pdf
Karta danych - pdf
Instrukcja montażu - Hollow Shaft Encoder EI - pdf
Instrukcja montażu - Shaft Encoder EI - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - UL - pdf