EM-M 058 SR SSI
Informacje o serii enkoderów obrotowych
| Informacja dotycząca zamówienia | Kliknij przycisk „Poproś o ofertę”, aby zapytać o wybrany typ enkodera obrotowego. |
| Seria | EM-M 058 SR |
| Podstawowa zasada działania | absolutny |
| Zasada działania | magnetyczny |
| Średnica kołnierza | Ø 58 mm |
| Typ kołnierza | Kołnierz zaciskowy |
| Wał pełny/wał pusty | Wał pełny |
| Średnica wału | Ø 10 mm |
| Napięcie zasilania | 4,75 ... 32 V DC |
| Układ wyjściowy | M12A08S M12R08S |
| Liczba impulsów | 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit |