ER30-750

Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 624307

Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Informacje techniczne potrzebne do przejścia na produkty następne znajdują się w pliku 'Application Note Substitutes'.
Plik jest dostępny w zakładce Pobieranie/Dokumentacja techniczna.

Lista wyników: znaleziono 3 produktów
MLC502T30-750
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68008307
  • Seria: MLC 500
  • Zasięg, maks.: 0 ... 10 m
  • Rozdzielczość: 30 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 750 mm
Numer artykułu: 68008307

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
MLC510R30-750
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68001307
  • Seria: MLC 500
  • Rozdzielczość: 30 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 750 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Numer artykułu: 68001307

Czas dostawy ok. 14 dni roboczych
ECO-SD-Set
Kabel adaptera
Numer artykułu: 425044
  • Rodzaj przyłącza: Wtyczki okrągłe
  • Przyłącze 01, Przyłącze: Wtyczki okrągłe
  • Rodzaj przyłącza: Wtyczki okrągłe
  • Długośćprzewodu: 400 mm
Numer artykułu: 425044

Dostępność od ręki

Numer taryfy celnej 85365019
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - Application Note Substitute - pdf