ER55-2700

Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 624527

Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Informacje techniczne potrzebne do przejścia na produkty następne znajdują się w pliku 'Application Note Substitutes'.
Plik jest dostępny w zakładce Pobieranie/Dokumentacja techniczna.

Lista wyników: znaleziono 4 produktów
MLC520R40-2700
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68002427
  • Seria: MLC 500
  • Rozdzielczość: 40 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 2.700 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Numer artykułu: 68002427

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
MLC500T40-2700
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68000427
  • Seria: MLC 500
  • Zasięg, maks.: 0 ... 20 m
  • Rozdzielczość: 40 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 2.700 mm
Numer artykułu: 68000427

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
KD S-M12-5A-P1-150
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50137014
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
  • Wersja: osiowy, female
  • Liczba pinów: 5 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 15.000 mm
Numer artykułu: 50137014

Dostępność od ręki

CB-M12-5GF
Gniazdo przewodu
Numer artykułu: 429175
  • Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M12
  • Przyłącze 2: Zaciskśrubowy
  • Wersja: osiowy, female
  • Liczba pinów: 5 Piece(s)
Numer artykułu: 429175

Dostępność od ręki

Numer taryfy celnej 85365019
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - Application Note Substitute - pdf