ET412B.1/N

Energetyczny czujnik dyfuzyjny

Numer produktu: 50140141

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon
Seria 412B
Zasada działania Zasada wykrywania
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0,004 ... 0,54 m
Zasięg roboczy, szary 50% 0,007 ... 0,46 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,008 ... 0,3 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,01 ... 0,22 m
Granica zakresu pracy, biały 90% 0,004 ... 0,66 m
Granica zakresu pracy, szary 50% 0,007 ... 0,57 m
Granica zakresu pracy, szary 18% 0,008 ... 0,37 m
Granica zakresu pracy, czarny 6% 0,01 ... 0,285 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 660 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 36 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 20 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 15 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania ściemniający
Częstotliwość przełączania 1.000 Hz
Czas reakcji 0,5 ms
Opóźnienie gotowości 60 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 2.000 mm
Materiał płaszcza PVC
Kolor przewodu czarny
Liczba żył 3 -wire
Przekrój żyły 0,34 mm²
Wymiar (Ø x L) 12 mm x 51 mm
Rozmiar gwintu M12 x 1 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Mosiądz chromowany
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 100 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Potencjometr 270°
Funkcja elementu obsługowego Ustawianie czułości
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 55 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf