ET5.3/4P

Energetyczny czujnik dyfuzyjny

Numer produktu: 50122579

Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 2 produktów
ET5B/4
Energetyczny czujnik dyfuzyjny
Numer artykułu: 50147993
  • Seria: 5B
  • Zasada działania: Zasada wykrywania
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,002 ... 0,7 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50147993

Dostępność od ręki

ET23/4
Energetyczny czujnik dyfuzyjny
Numer artykułu: 50138447
  • Seria: 23
  • Zasada działania: Zasada wykrywania
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 0,56 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50138447

Dostępność od ręki

Seria 5
Zasada działania Zasada wykrywania
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0,001 ... 0,7 m
Zasięg roboczy, szary 50% 0,001 ... 0,59 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,003 ... 0,39 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,005 ... 0,28 m
Granica zakresu pracy, biały 90% 0 ... 1 m
Granica zakresu pracy, szary 50% 0,001 ... 0,85 m
Granica zakresu pracy, szary 18% 0,003 ... 0,55 m
Granica zakresu pracy, czarny 6% 0,002 ... 0,4 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 620 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 20 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania ściemniający
Częstotliwość przełączania 500 Hz
Czas reakcji 1 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 2.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Liczba żył 4 -wire
Przekrój żyły 0,2 mm²
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 70 g
Kolor obudowy czarny
czerwony
Zalecany moment dokręcania dla mocowania M3 0,9 N·m
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf