FBPS 648i 07 SM 100 D

System pozycjonowania kodów kreskowych

Numer produktu: 50140961

Czas dostawy ok. 6 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon
Seria FBPS 600i
Funkcje Bezpieczna prędkość
Niezawodna rejestracja pozycji
SIL 3, EN 61508
SILCL 3, IEC/EN IEC 62061
Poziom wydajności (PL) e, ISO / EN ISO 13849-1
PFHD < 9,5E-09 per hour
Okres użytkowania 20 years, ISO / EN ISO 13849-1
Kategoria 4, ISO / EN ISO 13849-1
MTTF 22 years
Czas reakcji na błędy 10 ms (konfigurowalny)
Głębia ostrości 50 ... 170 mm
Źródło światła Laser, czerwony
Klasa lasera 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Forma sygnału wysyłanego ciągły
Wylot wiązki światła z boku
Zakres pomiarowy 0 ... 10.000.000 mm
Powtarzalność (1 Sigma) 0,15 mm
Wydawanie wartości pomiarowej 8 ms (PROFIsafe)
Prędkość przesuwu maks. 10 m/s
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -25 ... 25 %
Pobór prądu, maks. 400 mA
Pobór mocy, maks. 8,5 W
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające, konfigurowalne (niezabezpieczone)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające, konfigurowalne (niezabezpieczone)
Rodzaj PROFINET, SSI
Funkcja Proces
Profil PROFINET PROFIsafe
Funkcja Proces
Rodzaj USB
Funkcja Konfiguracja/parametryzacja przez zintegrowany serwer sieciowy
Serwis
Wyjście wtyczki z boku
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Uziemienie funkcyjne (FE)
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu XD1 PWR
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja PROFINET/PROFIsafe IN
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu XF1 IN
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Funkcja Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza USB
Oznaczenie na urządzeniu XF0 SERVICE
Funkcja PROFINET/PROFIsafe OUT
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu XF2 OUT
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Funkcja SSI
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu X0 SSI0
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem B
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 116,3 mm x 112,5 mm x 51,5 mm
Materiał obudowy Metal
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 540 g
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Mocowanie po stronie tylnej
Rowki na jaskółczy ogon
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Wyświetlacz
Temperatura otoczenia podczas pracy -5 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -35 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Stopień ochrony IP 65, EN 60529 dla przykręc. wtyczek lub nakład. pokrywek osłaniających
Klasa ochrony III
Dopuszczenia CSA
TÜV Süd
UL
c TÜV NRTL US
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ECLASS 16.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Plik GSDML - GSDML-Datei–Firmware from V2.0.0 - zip
Oprogramowanie - Setup TCI DeviceTool V1.0.0 - zip
Sterownik USB - BPS Tools V4.0 - zip
Sterownik USB - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - FBPS 600i - pdf
Broszura produktów - Safety at Leuze - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf
Certyfikat - TÜV Süd NRTL - pdf
Certyfikat - PROFINET IO Device - pdf
Certyfikat - PROFIsafe - Safe Position - pdf
Certyfikat - PROFIsafe - Safe Position and Velocity - pdf
Zestaw naprawczy - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
Zestaw naprawczy - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Zestaw naprawczy - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Zestaw naprawczy - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Zestaw naprawczy - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf
Zestaw naprawczy - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Zestaw naprawczy - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Zestaw naprawczy - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Zestaw naprawczy - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Zestaw naprawczy - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf