FS 14EMLX.5

Szyna prowadząca

Numer produktu: 50148737

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Przeznaczony dla Czujniki widełkowe serii 12
Czujniki widełkowe serii 14E
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 23,7 mm x 22,4 mm x 265 mm
Materiał obudowy Stal nierdzewna
Obudowa ze stali nierdzewnej V2A
Masa netto 850 g
Numer taryfy celnej 73182900
ECLASS 5.1.4 27279090
ECLASS 8.0 27279090
ECLASS 9.0 27273792
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ECLASS 16.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Model 3D-CAD - zip