FT328.3/2N-M12

Energetyczny czujnik dyfuzyjny

Numer produktu: 50122719

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Seria 328
Zasada działania Zasada wykrywania
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0,001 ... 0,215 m
Zasięg roboczy, szary 50% 0,001 ... 0,19 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,003 ... 0,15 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,005 ... 0,125 m
Granica zakresu pracy, biały 90% 0,001 ... 0,28 m
Granica zakresu pracy, szary 50% 0,001 ... 0,245 m
Granica zakresu pracy, szary 18% 0,003 ... 0,19 m
Granica zakresu pracy, czarny 6% 0,005 ... 0,16 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 620 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 20 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania rozjaśniający
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania ściemniający
Częstotliwość przełączania 500 Hz
Czas reakcji 1 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (Ø x L) 18 mm x 46 mm
Rozmiar gwintu M18 x 1 mm
Materiał obudowy Stal nierdzewna
Tworzywo sztuczne
Obudowa ze stali nierdzewnej V2A
Obudowa z tworzywa sztucznego ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 20 g
Kolor obudowy czarny
srebrny
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 60 °C
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
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf