GF-ETB-SS-310-SM

Czujnik światłowodowy szklany

Numer produktu: 50153812

Dostępność od ręki

Seria GF
Zasada działania Zasada wykrywania
Obszar zastosowania Zastosowania ogólne
Wersja specjalna odporny na wysoką temperaturę
Kąt rozproszenia wiązki 60 °
Wylot wiązki światła na stronie przedniej
Rdzeń światłowodu Mieszane rozmieszczenie włókien
Rdzeń wielowłóknowy
Materiał rdzenia światłowodu Szkło
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Zasięg z LV461 2 ... 60 mm
Zasięg z LV462 2 ... 100 mm
Zasięg z LV463 2 ... 180 mm
Zasięg z LV463.XV 3 ... 305 mm
Zasięg z LV463.XR 5 ... 450 mm
Przyłącze, po stronie wzmacniacza Ø 2,2 mm
Konstrukcja cylindryczny
Średnica zewnętrzna 2,9 mm
Materiał głowicy Stal nierdzewna
Rodzaj Światłowód szklany (GF)
Długość światłowodu 1.000 mm
Materiał płaszcza światłowodu Stal nierdzewna
Mocowanie głowicy czujnikowej M3
najmniejszy promień gięcia (statyczny) R23
najmniejszy promień gięcia (ruchomy) R23
Długość tulei na wylocie światła 23 mm
Gwint metryczny na tulei światłowodu Tak
Ułożenie standard
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 250 °C
Numer taryfy celnej 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ECLASS 16.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103