GF-ETB-SS-630-SM
Czujnik światłowodowy szklany
| Seria | GF |
| Zasada działania | Zasada wykrywania |
| Obszar zastosowania | Zastosowania ogólne |
| Wersja specjalna | odporny na wysoką temperaturę |
| Kąt rozproszenia wiązki | 60 ° |
| Wylot wiązki światła | na stronie przedniej |
| Rdzeń światłowodu | Mieszane rozmieszczenie włókien Rdzeń wielowłóknowy |
| Materiał rdzenia światłowodu | Szkło |
| aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
| Zasięg z LV461 | 2 ... 60 mm |
| Zasięg z LV462 | 2 ... 100 mm |
| Zasięg z LV463 | 2 ... 180 mm |
| Zasięg z LV463.XV | 3 ... 305 mm |
| Zasięg z LV463.XR | 5 ... 450 mm |
| Przyłącze, po stronie wzmacniacza | Ø 2,2 mm |
| Konstrukcja | cylindryczny |
| Średnica zewnętrzna | 2,9 mm |
| Materiał głowicy | Stal nierdzewna (SUS303) |
| Rodzaj | Światłowód szklany (GF) |
| Długość światłowodu | 3.000 mm |
| Materiał płaszcza światłowodu | Stal nierdzewna (SUS303) |
| Mocowanie głowicy czujnikowej | M6 |
| najmniejszy promień gięcia (statyczny) | R23 |
| najmniejszy promień gięcia (ruchomy) | R23 |
| Długość tulei na wylocie światła | 33 mm |
| Gwint metryczny na tulei światłowodu | Tak |
| Ułożenie | standard |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 250 °C |
| Numer taryfy celnej | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |