GF-ETG-SS-630-IQ
Czujnik światłowodowy szklany
| Seria | GF |
| Zasada działania | Zasada wykrywania |
| Obszar zastosowania | Zastosowania ogólne |
| Wersja specjalna | odporny na wysoką temperaturę |
| Kąt rozproszenia wiązki | 65 ° |
| Wylot wiązki światła | na stronie czołowej |
| Rdzeń światłowodu | Podział rozmieszczenia włókien 50% / 50% Rdzeń wielowłóknowy |
| Materiał rdzenia światłowodu | Szkło |
| aktiver Faserdurchmesser | 2,5 mm |
| Zasięg z LV463 | 2 ... 180 mm |
| Zasięg z LV463.XV | 3 ... 305 mm |
| Zasięg z LV463.XR | 5 ... 450 mm |
| Zasięg z LV463I.XR | 10 ... 900 mm |
| Konstrukcja | cylindryczny |
| Średnica zewnętrzna | 7 mm |
| Masa netto | 128 g |
| Materiał głowicy | Stal nierdzewna |
| Rodzaj | Światłowód szklany (GF) |
| Długość światłowodu | 3.000 mm |
| Materiał płaszcza światłowodu | Stal nierdzewna |
| Mocowanie głowicy czujnikowej | Ø 6 mm |
| najmniejszy promień gięcia (statyczny) | R40 |
| najmniejszy promień gięcia (ruchomy) | R40 |
| Długość tulei na wylocie światła | 10 mm |
| Gwint metryczny na tulei światłowodu | Nie |
| Ułożenie | standard |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 200 °C, 300°C <15 min |
| Numer taryfy celnej | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |