GF-LB-SI-450-IQ
Światłowód szklany, jednokierunkowy
| Seria | GF |
| Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
| Rodzaj urządzenia | Włókna nadawcze i odbiorcze |
| Obszar zastosowania | Odporny na działanie olejów i chemikaliów |
| Wersja specjalna | odporny na wysoką temperaturę |
| Kąt rozproszenia wiązki | 65 ° |
| Wylot wiązki światła | na stronie czołowej |
| Rdzeń światłowodu | Mieszane rozmieszczenie włókien Rdzeń wielowłóknowy |
| Materiał rdzenia światłowodu | Szkło |
| aktiver Faserdurchmesser | 1,5 mm |
| Zasięg z LV463 | 0 ... 400 mm |
| Zasięg z LV463 + GF-L1 | 0 ... 1.200 mm |
| Zasięg z LV463 + GF-U1 | 0 ... 800 mm |
| Zasięg z LV463.XV | 0 ... 680 mm |
| Zasięg z LV463.XV + GF-L1 | 0 ... 2.040 mm |
| Zasięg z LV463.XV + GF-U1 | 0 ... 1.360 mm |
| Zasięg z LV463.XR | 0 ... 1.000 mm |
| Zasięg z LV463.XR + GF-L1 | 0 ... 3.000 mm |
| Zasięg z LV463.XR + GF-U1 | 0 ... 2.000 mm |
| Zasięg z LV463I.XR | 0 ... 2.000 mm |
| Zasięg z LV463I.XR + GF-L1 | 0 ... 6.000 mm |
| Zasięg z LV463I.XR + GF-U1 | 0 ... 4.000 mm |
| Konstrukcja | cylindryczny |
| Średnica zewnętrzna | 4,5 mm |
| Masa netto | 303 g |
| Materiał głowicy | Stal nierdzewna |
| Rodzaj | Światłowód szklany (GF) |
| Długość światłowodu | 5.000 mm |
| Materiał płaszcza światłowodu | Silikon |
| Mocowanie głowicy czujnikowej | Ø 4 mm |
| najmniejszy promień gięcia (statyczny) | R40 |
| najmniejszy promień gięcia (ruchomy) | R40 |
| Długość tulei na wylocie światła | 10 mm |
| Gwint metryczny na tulei światłowodu | Nie |
| Ułożenie | standard |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 180 °C |
| Numer taryfy celnej | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |