GF-LB-SS-405-IQ

Światłowód szklany, jednokierunkowy

Numer produktu: 50126463

Dostępność od ręki

Seria GF
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Włókna nadawcze i odbiorcze
Obszar zastosowania Zastosowania ogólne
Wersja specjalna odporny na wysoką temperaturę
Kąt rozproszenia wiązki 65 °
Wylot wiązki światła na stronie czołowej
Rdzeń światłowodu Mieszane rozmieszczenie włókien
Rdzeń wielowłóknowy
Materiał rdzenia światłowodu Szkło
aktiver Faserdurchmesser 1,5 mm
Zasięg z LV463 0 ... 400 mm
Zasięg z LV463 + GF-L1 0 ... 1.200 mm
Zasięg z LV463 + GF-U1 0 ... 800 mm
Zasięg z LV463.XV 0 ... 680 mm
Zasięg z LV463.XV + GF-L1 0 ... 2.040 mm
Zasięg z LV463.XV + GF-U1 0 ... 1.360 mm
Zasięg z LV463.XR 0 ... 1.000 mm
Zasięg z LV463.XR + GF-L1 0 ... 3.000 mm
Zasięg z LV463.XR + GF-U1 0 ... 2.000 mm
Zasięg z LV463I.XR 0 ... 2.000 mm
Zasięg z LV463I.XR + GF-L1 0 ... 6.000 mm
Zasięg z LV463I.XR + GF-U1 0 ... 4.000 mm
Konstrukcja cylindryczny
Średnica zewnętrzna 5,5 mm
Masa netto 39 g
Materiał głowicy Stal nierdzewna
Rodzaj Światłowód szklany (GF)
Długość światłowodu 500 mm
Materiał płaszcza światłowodu Stal nierdzewna
Mocowanie głowicy czujnikowej Ø 4 mm
najmniejszy promień gięcia (statyczny) R40
najmniejszy promień gięcia (ruchomy) R40
Długość tulei na wylocie światła 10 mm
Gwint metryczny na tulei światłowodu Nie
Ułożenie standard
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 200 °C, 300°C <15 min
Numer taryfy celnej 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ECLASS 16.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103