HCR 230-C1-018/SET

Mobilny czytnik kodów 2D

Numer produktu: 50153908

Dostępność od ręki

Seria HCR 2xx
zawarty 1x kabel łączący USB 1,8 m
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
Data Matrix Code
DotCode
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Kod QR
UPC
Odległość odczytu 30 ... 350 mm
Źródło światła LED, Biały
Rozdzielczość kamery poziomo 1.280 px
Rozdzielczość kamery pionowo 800 px
Kąt rozproszenia wiązki oś x 46 °
Kąt rozproszenia wiązki oś y 29 °
Kontrast kodu kreskowego (PCS) 30 %
Wielkość modułu 0,127 ... 0,508 mm
Napięcie zasilania UB 5 V, DC
Pobór mocy, maks. 2 W
Znamionowy prąd roboczy 150 mA
Rodzaj USB, RS 232
Funkcja Proces
Funkcja Proces
Rodzaj przyłącza RJ41
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 68 mm x 98 mm x 152 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 130 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
Stopień ochrony IP 54
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ECLASS 14.0 27280101
ECLASS 15.0 27280101
ECLASS 16.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
EPLAN Makro - edz
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - Identification - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf