HCR 250-C1-020/SET
Mobilny czytnik kodów 2D
| Seria | HCR 2xx |
| zawarty | 1x kabel łączący USB 1,8 m |
| Czytelne rodzaje kodów | 2/5 Interleaved Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 Data Matrix Code DotCode EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated Kod QR UPC |
| Odległość odczytu | 30 ... 350 mm |
| Źródło światła | LED, Biały |
| Rozdzielczość kamery poziomo | 1.280 px |
| Rozdzielczość kamery pionowo | 800 px |
| Kąt rozproszenia wiązki oś x | 46 ° |
| Kąt rozproszenia wiązki oś y | 29 ° |
| Kontrast kodu kreskowego (PCS) | 30 % |
| Wielkość modułu | 0,076 ... 0,508 mm |
| Napięcie zasilania UB | 5 V, DC |
| Pobór mocy, maks. | 2 W |
| Znamionowy prąd roboczy | 300 mA |
| Rodzaj | USB, RS 232 |
| Funkcja | Proces |
| Funkcja | Proces |
| Rodzaj przyłącza | RJ41 |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 77 mm x 102 mm x 181 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 240 g |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -10 ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 95 % |
| Stopień ochrony | IP 64 |
| Numer taryfy celnej | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
| ECLASS 8.0 | 27280101 |
| ECLASS 9.0 | 27280101 |
| ECLASS 10.0 | 27280101 |
| ECLASS 11.0 | 27280101 |
| ECLASS 12.0 | 27280101 |
| ECLASS 13.0 | 27280101 |
| ECLASS 14.0 | 27280101 |
| ECLASS 15.0 | 27280101 |
| ECLASS 16.0 | 27280101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |