HRTR 3B/44-XL-S8
Czujnik z tłumieniem tła
| Seria | 3B |
| Zasada działania | Zasada wykrywania z tłumieniem tła |
| Wersja specjalna | bardzo długa plamka świetlna (XL) |
| Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
| Zasięg roboczy, biały 90% | 0,005 ... 0,05 m |
| Zasięg roboczy, szary 18% | 0,005 ... 0,045 m |
| Zasięg roboczy, czarny 6% | 0,005 ... 0,04 m |
| Granica zakresu pracy, biały 90% | 0,005 ... 0,1 m |
| Granica zakresu pracy, szary 18% | 0,005 ... 0,09 m |
| Granica zakresu pracy, czarny 6% | 0,005 ... 0,08 m |
| Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
| Przebieg wiązki | niezgodny |
| Źródło światła | LED, czerwony |
| Długość fal świetlnych | 620 nm |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
| Grupa LED | 2 |
| Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 3 mm x 40 mm [50 mm] |
| Rodzaj geometrii plamki świetlnej | prostokątny |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Pobór prądu, maks. | 15 mA |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 15 mA |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | rozjaśniający |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | ściemniający |
| Częstotliwość przełączania | 1.000 Hz |
| Czas reakcji | 0,5 ms |
| Opóźnienie gotowości | 300 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M8 |
| Typ | male |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PC-ABS |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
| Masa netto | 10 g |
| Kolor obudowy | czerwony, RAL 3000 |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 2 Piece(s) |
| Elementy sterujące | Potencjometr wieloobrotowy |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |