HRTR 3B/66-S-S8

Czujnik z tłumieniem tła

Numer produktu: 50107243

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 3 produktów
HT3C.S/6G-M8
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu: 50137050
  • Seria: 3C
  • Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,005 ... 0,2 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50137050

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
HT3C.S/2N-M8
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu: 50136251
  • Seria: 3C
  • Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,005 ... 0,2 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50136251

Dostępność od ręki

HT3C.S/4P-M8
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu: 50129379
  • Seria: 3C
  • Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,005 ... 0,2 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50129379

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Seria 3B
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Wersja specjalna mała plamka świetlna (S)
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0,005 ... 0,2 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,01 ... 0,15 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,015 ... 0,12 m
Granica zakresu pracy 0,005 ... 0,2 m (typowy zasięg)
Przebieg wiązki niezgodny
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 660 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED 2
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 4 mm [100 mm]
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Pobór prądu, maks. 15 mA
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 15 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania ściemniający (PNP)/rozjaśniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 1.000 Hz
Czas reakcji 0,5 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 10 g
Kolor obudowy czerwony, RAL 3000
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Potencjometr wieloobrotowy
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf