HTU212-400/2T-M12

Czujnik ultradźwiękowy

Numer produktu: 50149535

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria 200
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
zawarty 2 szt. nakrętki montażowe M12
Wersja specjalna Wejście przyuczania
MTTF 575 years
Zasięg roboczy 0,04 ... 0,4 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Częstotliwość ultradźwięków 300 kHz
Przebieg wiązki dźwięku standard
Kierunek świecenia na stronie przedniej
Kąt rozproszenia wiązki 20 °
Zakres regulacji 40 ... 400 mm
Rozdzielczość 1,0 mm
Powtarzalność 0,4 %
Wielkość odniesienia, powtarzalność Wartość końcowa
Dryf temperaturowy 0,2 %/K
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 40 mA
Histereza przełączania 2 mm
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Napięcie przełączające high: ≥9V
low: ≤ 2 V
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Prąd przełączający, maks. 150 mA
Napięcie przełączające low: ≤ 2 V
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania rozjaśniający
Częstotliwość przełączania 10 Hz
Czas reakcji 50 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Funkcja Sygnał OUT
Wejście przyuczania
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 12 mm x 65 mm
Rozmiar gwintu M12 x 1 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Mosiądz niklowany
Materiał przetwornika ultradźwięków Piezoceramiczne (zawiera cyrkonian-tytanian ołowiu (PZT)
Masa netto 17 g
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ECLASS 16.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
UNSPSC 26.08 41111960
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf