HTU218-1500/PT-M12
Czujnik ultradźwiękowy
| Seria | 200 |
| Zasada działania | Zasada wykrywania z tłumieniem tła |
| zawarty | 2 szt. nakrętki montażowe M18 |
| Wersja specjalna | Wejście przyuczania |
| MTTF | 677 years |
| Zasięg roboczy | 0,15 ... 1,5 m |
| Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
| Częstotliwość ultradźwięków | 200 kHz |
| Przebieg wiązki dźwięku | standard |
| Kierunek świecenia | na stronie przedniej |
| Kąt rozproszenia wiązki | 16 ° |
| Zakres regulacji | 150 ... 1.500 mm |
| Rozdzielczość | 1,0 mm |
| Powtarzalność | 0,07 % |
| Wielkość odniesienia, powtarzalność | Wartość końcowa |
| Dryf temperaturowy | 0,2 %/K |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 10 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 40 mA |
| Histereza przełączania | 2 mm |
| Liczba wejść przyuczania | 1 Piece(s) |
| Napięcie przełączające | high: ≥9V low: ≤ 2 V |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Prąd przełączający, maks. | 150 mA |
| Napięcie przełączające | low: ≤ 2 V |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | ściemniający |
| Częstotliwość przełączania | 5 Hz |
| Czas reakcji | 100 ms |
| Opóźnienie gotowości | 300 ms |
| Funkcja | Sygnał OUT Wejście przyuczania Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Konstrukcja | cylindryczny |
| Wymiar (Ø x L) | 18 mm x 55 mm |
| Rozmiar gwintu | M18 x 1 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Mosiądz niklowany |
| Materiał przetwornika ultradźwięków | Piezoceramiczne (zawiera cyrkonian-tytanian ołowiu (PZT) |
| Masa netto | 30 g |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 1 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 14.0 | 27272803 |
| ECLASS 15.0 | 27272803 |
| ECLASS 16.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |
| ETIM 10.0 | EC001849 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |