HTU318-1600.3/2NK-M12

Czujnik ultradźwiękowy

Numer produktu: 50136089

Dostępność od ręki

Seria 318
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
zawarty 2 szt. nakrętki montażowe M18
Wersja specjalna 2niezależne wyjścia przełączające
Praca w trybie Multiplex
Tryb synchronizacji
Zasięg roboczy 0,15 ... 1,6 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Częstotliwość ultradźwięków 230 kHz
Kierunek świecenia na stronie przedniej
Kąt rozproszenia wiązki 8 °
Rozdzielczość < 2 mm
Powtarzalność 0,5 %
Wielkość odniesienia, powtarzalność Wartość końcowa
Dryf temperaturowy 5 %
Wielkość odniesienia dryf temperaturowy Wartość końcowa
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwindukcyjna
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 7 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 50 mA
Histereza przełączania 1 %
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania Styk normalnie otwarty (NO)
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania Styk normalnie zamknięty (NC)
Liczba wejść/wyjść do wyboru 1 Piece(s)
Rodzaj napięcia, wejścia DC
Funkcja Unikanie wzajemnego wpływu
Częstotliwość przełączania 2 Hz
Czas reakcji 250 ms
Opóźnienie gotowości 500 ms
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 18 mm x 91,6 mm
Rozmiar gwintu M18 x 1 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego Polibutylen (PBT)
Materiał aktywnej powierzchni Tworzywo sztuczne, Żywica epoksydowa wzmocniona włóknem szklanym
Materiał przetwornika ultradźwięków Piezoceramiczne (zawiera cyrkonian-tytanian ołowiu (PZT)
Masa netto 70 g
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 3 Piece(s)
Elementy sterujące Przyciski obsługowe
Funkcja elementu obsługowego Przełączanie zestyki rozwierne/styki normalnie otwarte
Reset do ustawień fabrycznych
Ustawienie wyjść przełączających/charakterystyki wyjść
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ECLASS 16.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
UNSPSC 26.08 41111960
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf