HTU418B-1300.W/4T4-M12
Czujnik ultradźwiękowy
| Seria | 418B |
| Zasada działania | Zasada wykrywania z tłumieniem tła |
| zawarty | 2 szt. nakrętki montażowe M18 |
| Wersja specjalna | 2niezależne wyjścia przełączające Wejście przyuczania |
| Zasięg roboczy | 0,15 ... 1,3 m |
| Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
| Częstotliwość ultradźwięków | 200 kHz |
| Przebieg wiązki dźwięku | standard |
| Kierunek świecenia | Zmiana kierunku o 90° |
| Kąt rozproszenia wiązki | 16 ° |
| Powtarzalność | 0,15 % |
| Wielkość odniesienia, powtarzalność | Wartość końcowa |
| Dryf temperaturowy | 0,17 %/K |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwindukcyjna Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 15 ... 30 V, DC |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 10 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 30 ... 50 mA |
| Histereza przełączania | 10 mm |
| Liczba wejść przyuczania | 1 Piece(s) |
| Napięcie przełączające | high: 0,9 x UB low: 0,1 x UB |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
| Prąd przełączający, maks. | 150 mA |
| Napięcie przełączające | low: ≤ 2,5 V |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | Styk normalnie otwarty (NO) |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | Styk normalnie zamknięty/styk normalnie otwarty |
| Częstotliwość przełączania | 8 Hz |
| Czas reakcji | 62 ms |
| Opóźnienie gotowości | 30 ms |
| Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Wejście przyuczania Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Konstrukcja | cylindryczny |
| Wymiar (Ø x L) | 18 mm x 97,8 mm |
| Rozmiar gwintu | M18 x 1 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Mosiądz niklowany |
| Materiał przetwornika ultradźwięków | Piezoceramiczne (zawiera cyrkonian-tytanian ołowiu (PZT) |
| Masa netto | 50 g |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 2 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 85 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 IP 68 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 14.0 | 27272803 |
| ECLASS 15.0 | 27272803 |
| ECLASS 16.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |
| ETIM 10.0 | EC001849 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |