IS 240PP/44-8N0-S8.4
Czujnik indukcyjny
| Seria | 240 |
| Typ. granica zakresu pracy Sn | 8 mm |
| Zasięg roboczy Sa | 0 ... 6,4 mm |
| Wersja specjalna | Antywalentne |
| MTTF | 1.530 years |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwindukcyjna Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 20 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 10 mA |
| Powtarzalność, maks. (w % Sr) | 10 %, dla UB = 20 ... 30 V DC, temperatura otoczenia Ta = 23°C ± 5°C |
| Histereza przełączania | 5 % |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Prąd przełączający, maks. | 250 mA |
| Prąd resztkowy, maks. | 0,01 mA |
| Spadek napięcia | ≤ 2 V |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | Styk normalnie otwarty (NO) – antywalentny |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | Styk normalnie zamknięty (NC) – antywalentny |
| Częstotliwość przełączania | 1.400 Hz |
| Opóźnienie gotowości | 300 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M8 |
| Typ | male |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 12 mm x 40 mm x 26 mm |
| Rodzaj montażu | nie na równi z powierzchnią |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PA 66 |
| Materiał aktywnej powierzchni | Tworzywo sztuczne, Poliamid (PA 66) |
| Masa netto | 20 g |
| Kolor obudowy | czarny czerwony, RAL 3000 |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie po stronie tylnej Mocowanie przelotowe |
| Normatywna płyta pomiarowa | 24 x 24 mm², Fe360 |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 1 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Klasa ochrony | II |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Procedura kontrolna EMC według normy | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Aluminium | 0,4 |
| Stal nierdzewna | 0,8 |
| Miedź | 0,45 |
| Mosiądz | 0,55 |
| Stal Fe360 | 1 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |