IS 255MP/2NO-1E5
Czujnik indukcyjny
| Seria | 255 |
| Typ. granica zakresu pracy Sn | 1,5 mm |
| Zasięg roboczy Sa | 0 ... 1,2 mm |
| MTTF | 870 years |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwindukcyjna Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 20 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 10 mA |
| Dryf temperaturowy, maks. (w % Sr) | 10 %, w całym zakresie temperatur pracy |
| Powtarzalność, maks. (w % Sr) | 2 %, dla UB = 20 ... 30 V DC, temperatura otoczenia Ta = 23°C ± 5°C |
| Histereza przełączania | 10 % |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Prąd przełączający, maks. | 200 mA |
| Prąd resztkowy, maks. | 0,1 mA |
| Spadek napięcia | ≤ 2 V |
| Element przełączający | Tranzystor, NPN |
| Zasada przełączania | Styk normalnie otwarty (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 3.000 Hz |
| Opóźnienie gotowości | 10 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Przewód |
| Długość przewodu | 2.000 mm |
| Materiał płaszcza | PUR |
| Kolor przewodu | szary |
| Liczba żył | 3 -wire |
| Przekrój żyły | 0,055 mm² |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 5 mm x 5 mm x 25 mm |
| Rodzaj montażu | na równi z powierzchnią |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Mosiądz chromowany |
| Materiał aktywnej powierzchni | Tworzywo sztuczne, Poliester |
| Masa netto | 6,5 g |
| Kolor obudowy | czerwony, RAL 3000 srebrny |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
| Normatywna płyta pomiarowa | 5 x 5 mm², Fe360 |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 1 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Procedura kontrolna EMC według normy | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Aluminium | 0,6 |
| Stal nierdzewna | 0,85 |
| Miedź | 0,6 |
| Mosiądz | 0,7 |
| Stal Fe360 | 1 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |