IS D12MM/2NC-8N0-M12

Czujnik indukcyjny

Numer produktu: 50154043

Dostępność od ręki

Icon Icon
Seria D12
Typ. granica zakresu pracy Sn 8 mm
Zasięg roboczy Sa 0 ... 6,4 mm
MTTF 326 years
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwindukcyjna
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 15 mA
Dryf temperaturowy, maks. (w % Sr) 15 %, w całym zakresie temperatur pracy
Powtarzalność, maks. (w % Sr) 5 %, dla UB = 20 ... 30 V DC, temperatura otoczenia Ta = 23°C ± 5°C
Histereza przełączania 15 %
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 200 mA
Prąd resztkowy, maks. 0,1 mA
Spadek napięcia ≤ 2,5 V
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania Styk normalnie zamknięty (NC)
Częstotliwość przełączania 800 Hz
Opóźnienie gotowości 100 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 12 mm x 56,5 mm
Rozmiar gwintu M12 x 1 mm
Rodzaj montażu nie na równi z powierzchnią
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Stop miedzi i niklu
Materiał aktywnej powierzchni Tworzywo sztuczne, Polibutylen (PBT)
Masa netto 20 g
Kolor obudowy czerwony, RAL 3000
srebrny
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
przez opcjonalny element mocujący
Normatywna płyta pomiarowa 24 x 24 mm², Fe360
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Aluminium 0,4
Stal nierdzewna 0,75
Miedź 0,35
Mosiądz 0,45
Stal Fe360 1
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf