ISS 230MM/44-10E
Czujnik indukcyjny
| Seria | 230 |
| Typ. granica zakresu pracy Sn | 10 mm |
| Zasięg roboczy Sa | 0 ... 8,1 mm |
| Wersja specjalna | Antywalentne |
| MTTF | 850 years |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów Ochrona przejściowa |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 36 V, DC |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 10 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 16 mA |
| Dryf temperaturowy, maks. (w % Sr) | 19 % |
| Powtarzalność, maks. (w % Sr) | 10 % |
| Histereza przełączania | 20 % |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Prąd przełączający, maks. | 200 mA |
| Prąd resztkowy, maks. | 0,05 mA |
| Spadek napięcia | ≤ 2 V |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | Styk normalnie otwarty (NO) – antywalentny |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | Styk normalnie zamknięty (NC) – antywalentny |
| Częstotliwość przełączania | 1.000 Hz |
| Opóźnienie gotowości | 50 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Przewód |
| Długość przewodu | 2.000 mm |
| Materiał płaszcza | PVC |
| Kolor przewodu | szary |
| Liczba żył | 4 -wire |
| Przekrój żyły | 0,34 mm² |
| Konstrukcja | cylindryczny |
| Wymiar (Ø x L) | 30 mm x 40,6 mm |
| Rozmiar gwintu | M30 x 1,5 mm |
| Rodzaj montażu | na równi z powierzchnią |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Mosiądz niklowany |
| Materiał aktywnej powierzchni | Tworzywo sztuczne, Polibutylen (PBT) |
| Masa netto | 149 g |
| Kolor obudowy | srebrny szary |
| Rodzaj mocowania | Gwint mocujący |
| Normatywna płyta pomiarowa | 30 x 30 mm², Fe360 |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 1 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 80 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Klasa ochrony | II |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Procedura kontrolna EMC według normy | EN 61000-4-2, -3, -4, -8 |
| Aluminium | 0,5 |
| Stal nierdzewna | 0,7 |
| Miedź | 0,3 |
| Mosiądz | 0,5 |
| Stal Fe360 | 1 |
| Numer taryfy celnej | 85365080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |