IT 1300g-2

Mobilny czytnik kodów kreskowych

Numer produktu: 50116864

Dostępność od ręki

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
IT 1470g-2D-2
Mobilny czytnik kodów 2D
Numer artykułu: 50143599
  • Seria: IT147xg
  • Interfejs: RS 232
  • Czytelne rodzaje kodów: Codabar
  • Wielkośćmodułu, maks.: 0,127 ... 0,508 mm
Numer artykułu: 50143599

Czas dostawy ok. 6 dni roboczych
Seria IT1300
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Inne na zapytanie
UPC
Odległość odczytu 10 ... 460 mm
Źródło światła LED, czerwony
Grupa LED 1
Rozdzielczość kamery poziomo 3.648 px
Rozdzielczość kamery pionowo 1 px
Kontrast kodu kreskowego (PCS) 20 %
Wielkość modułu 0,127 ... 1,4 mm
Napięcie zasilania UB 5 V, DC
Pobór mocy, maks. 1,8 W
Rodzaj USB, RS 232
Funkcja Proces
Funkcja Proces
Rodzaj przyłącza RJ41
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 79 mm x 150 mm x 112 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego UL 94-V0
Masa netto 159 g
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Wysokość spadku 1,5 m
Pomiary w odniesieniu do Podłoga betonowa
Stopień ochrony IP 41
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ECLASS 14.0 27280101
ECLASS 15.0 27280101
ECLASS 16.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - V4.5.4 - zip
Sterownik USB - USBserial - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - User Guide - pdf
Karta danych - pdf
Skrócona instrukcja - pdf
Broszura produktów - Identification - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf