IT 2100ISR-3E

Mobilny czytnik kodów 2D

Numer produktu: 50154426

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon
Seria IT 2100
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Inne na zapytanie
Kod Aztec
Kod QR
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
UPC
Odległość odczytu 0 ... 1.033 mm
Rozdzielczość kamery poziomo 1.280 px
Rozdzielczość kamery pionowo 1.080 px
Napięcie zasilania UB 4 ... 5,5 V, DC
Pobór mocy, maks. 2,35 W
Rodzaj PS/2, USB, RS 232
Funkcja Proces
Funkcja Proces
Rodzaj przyłącza RJ41
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 75,8 mm x 139,5 mm x 194,8 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego UL 94-V0
Masa netto 330 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Wysokość spadku 3 m
Pomiary w odniesieniu do Podłoga betonowa
Stopień ochrony IP 65
IP 68
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - V4.5.4 - zip
Sterownik USB - USBserial - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Skrócona instrukcja - pdf
Broszura produktów - Identification - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf