K-D M8W-4P-5m-FAB

Kabel przyłączeniowy

Numer produktu: 50106155

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon
Aplikacja Obszar higieniczny i mokry
Napięcie robocze 50 V AC / 60 V DC
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ female
Liczba pinów 4 -pin
Wersja kątowy
Wtyczka okrągła, LED Nie
Blokada Połączenie śrubowe, stal nierdzewna V4A, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samozabezpieczające
Rodzaj przyłącza otwarty koniec
Liczba żył 4 Piece(s)
Kolor płaszcza czarny
Ekranowane Nie
Bez silikonu Tak
Długość przewodu 5.000 mm
Materiał płaszcza PVC
Izolacja żył PVC
Przydatność łańcucha wleczonego Nie
Właściwości płaszcza zewnętrznego Bez zawartości FCKW, kadmu, silikonu, halogenu i ołowiu, łatwy w obróbce maszynowej
Odporność płaszcza zewnętrznego niewrażliwy na oleje, benzynę i chemikalia, odporny na działanie płomieni według UL 1581 VW1 / CSA FT1
Masa netto 142 g
Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. min. 10 x średnica przewodu
Promień gięcia ułożenie na stałe, min. min. 5 x średnica przewodu
Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie elastyczne -5 ... 80 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe -30 ... 80 °C
Stopień ochrony IP 65
IP 67
IP 69K
Dopuszczenia UL
c UL US
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf